Panneau passe-fils 19pouces métal 2 axes 2U Soluclip
LCS³,équipement 19pouces
122,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Panneau passe-fils 19pouces - métal
- 2 axes - 2U - Soluclip
- Noir RAL9005
- Muni de bracelets guide-câbles plastique rayonnés pour une protection optimale des cordons (respect du rayon de courbure)
- Passage horizontal et traversant
Les + installation
Fixation rapide sans vis
Les + utilisation
Permet d'assurer l'organisation et la circulation des cordons de brassage
Recommandations / restrictions d’usages
- Montage possible sur racks 19pouces Haute Densité avec visserie référence 046423
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (baies 19" et accessoires édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1093 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01424FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01424EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03329AB-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Panneau de câblage
- Matériau Métal
- Montage 482,6 mm (19 pouces) Oui
- Largeur 482 mm
- Longueur 90 mm
- Nombre d'unités en hauteur (HE) 2
- Couleur Noir
- Profondeur 90 mm
- Equipé d'une porte ou couvercle Non
- EAN/Gencode 3245060465230
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel