Jeu de 2 glissières fixes à fixation sur 4 montants 19pouces pour baie profondeur 1000mm

  • Ref. 0 465 13
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³,équipement pour baie, baie serveur, bâti-rack et Altis 19pouces

116,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 glissières fixes
  • Charge maximum 50kg
  • Pour baies et baies serveur, bâti-rack et Altis 19pouces
  • Pour baie profondeur 1000mm

Les + installation

A fixation sur 4 montants 19pouces

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Barre profilée
  • Adapté à la largeur de boîtier
    482.6mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    69.5mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    1000mm
  • Largeur
    57mm
  • Hauteur
    69mm
  • Profondeur
    782mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060465131

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations