Tablette fixe hauteur 1U profondeur 825mm fixation sur 4 montants 19pouces pour baie profondeur 1000mm
- Ref. 0 465 07
- LCS³
- LEGRAND
LCS³,équipement pour coffret, baie, baie serveur, bâti-rack et Altis 19pouces
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Tablette fixe
- Dimensions :
- Hauteur 1U
- Profondeur 825mm - Noir RAL9005 - Charge maximum 50kg
- Pour coffrets 19pouces LCS³ profondeur 1000mm
- Pour baies et baies serveur, bâti-rack et Altis 19pouces
Les + installation
Montage rapide sans vis - Fixation en drapeau sur 4 montants 19pouces
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1110 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (baies 19" et accessoires édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1093 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01424FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE05878AB-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Adapté à la largeur de boîtier 482.6mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 44.45mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 1000mm
- Largeur 482mm
- Hauteur 88mm
- Profondeur 825mm
- Matériau Métal
- Couleur Noir
- Numéro RAL 9005
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3245060465070
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste