Tiroir avec 4 ventilateurs 230V~ 1U profondeur 300mm pour la gestion thermique des baies LCS³ 19pouces
- Ref. 0 464 90
- LCS³
- LEGRAND
LCS³, équipement thermique pour baie et baie serveur
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Tiroir avec 4 ventilateurs pour la gestion thermique des baies LCS³
- 1U - Livré avec cordon d'alimentation 230V~ - Profondeur 300mm
- Noir RAL9005
- Interrupteur ON/OFF
Les + installation
Se fixe sur 2 montants 19pouces
Les + utilisation
Permet le brassage d'air interne
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (baies 19" et équipements édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1092 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1108 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01424FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de ventilateurs 4
- Tension de fonctionnement CA 50 Hz 230-230V
- Tension de fonctionnement CA 60 Hz 230-230V
- Type de tension AC
- Encastrement mural Non
- Construit comme un ventilateur embrochable Non
- Ventilateur de circulation Oui
- Ventilateur de toit Non
- Avec filtre Non
- Flux volumique, à soufflage libre 360m³/h
- Puissance nominale 72W
- Finition CEM Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Mode de pose Fixation à vis
- Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Oui
- Couleur Noir
- Numéro RAL 9005
- Largeur 482mm
- Hauteur 43mm
- Profondeur 300mm
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-70°C
- Temperature de stockage -25-70°C
- Fréquence 50-60Hz
- précâblé Oui
- EAN/Gencode 3245060464905
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste