Kit anti-basculement pour baies LCS³ 19pouces

  • Ref. 0 464 84
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement pour baie et baie serveur

416,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Kit anti-basculement
  • Stabilise une baie lors de l'extraction de produits lourds installés sur équipement télescopique
  • Pour baies et baies serveur 19pouces LCS³

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Autre
  • Largeur 60 mm
  • Hauteur 40 mm
  • Profondeur 1400 mm
  • Matériau Acier
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 7016
  • EAN/Gencode 3245060464844