Jeu de 2 panneaux passe-fil verticaux avec passage balais pour armoire Altis 19pouces et LCS³ largeur 800mm

  • Ref. 0 464 80
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement de gestion de câblage pour baie et baie serveur

786,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 panneaux passe-fils verticaux avec passages balai
  • Pour baies 42U largeur 800mm
  • Livré avec 10 bracelets guide-câbles référence 046542, 3 colliers référence 033194, 3 colliers référence 033195 et 3 colliers référence 033196
  • Se fixe sur les montants 19pouces

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Panneau de câblage
  • Matériau
    Métal
  • Montage 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Hauteur
    1878mm
  • Largeur
    108mm
  • Longueur
    108mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    42
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • Profondeur
    108mm
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060464806

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations