Kit socle hauteur 100mm pour baies LCS³ largeur 600mm avec ouverture 4 faces

  • Ref. 0 464 50
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement pour baie et baie serveur

324,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Kit socle métallique hauteur 100mm
  • Pour baies LCS³ largeur 600mm
  • Composé de 4 plots d'angle et trappes pleines avant/arrière hauteur 100mm - Trappes latérales à commander séparément
  • Ouverture 4 faces
  • Gris anthracite RAL7016

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Face avant/arrière de socle
  • Matériau Acier
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL (équivalent) 7016
  • Adapté à la largeur de boîtier 600 mm
  • Adapté pour aération et désaération Non
  • Adapté à un rangement de câbles Non
  • Adapté à un montage extérieur Non
  • Largeur 600 mm
  • Hauteur 100 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Numéro RAL 7016
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060464509