Grille de gestion de cordons avec porte - 1970x267x331mm pour 580 cordons maxi

  • Ref. 0 464 27
  • LCS³
  • LEGRAND

Equipement pour Rack 19pouces Haute Densité

2886,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Grille de gestion de cordons avec porte, pour racks 19pouces Haute Densité
  • Dimensions :
    - hauteur : 1970mm
    - largeur : 207mm
    - profondeur : 331mm
  • Capacité : 580 cordons - Passage cordons latéraux au pas de 1U
  • Noir
  • Se monte entre 2 racks jumelés - Livrée avec 12 clips de limitation de rayon de courbure et 4 supports de lovage

Les + installation

Porte à double sens d'ouverture à démontage facile

Les + utilisation

La grille crée un espace de 165mm entre 2 racks jumelés pour permettre un cheminement avant-arrière des câbles et cordons

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rail de guidage de câbles
  • Matériau
    Métal
  • Montage 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Largeur
    267mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    45
  • EAN/Gencode
    3245060464271

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations