Support chemin de câbles pour rack référence 046407

  • Ref. 0 464 19
  • LCS³
  • LEGRAND

Equipement pour Rack 19pouces Haute Densité

286,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Support chemin de câbles pour rack référence 046407
  • Se fixe dans la profondeur du rack pour supporter un chemin de câbles haut (grilles guide-câbles références 046469 et 046470)

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rail de montage
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    413mm
  • Largeur
    52mm
  • Hauteur
    110mm
  • Profondeur
    518mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060464196

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations