Rack 19pouces haute densité capacité 45U dimensions 2185x604x667mm avec montants profondeur 413mm

  • Ref. 0 464 07
  • LCS³
  • LEGRAND

Rack pour Data Centers, SANs, répartiteurs généraux

2542,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Rack 19pouces pour câblage Haute Densité - capacité 45U - noir
  • Dimensions et charge admissible :
    - hauteur : 2185mm
    - largeur : 604mm
    - profondeur : 667mm
    - profondeur montants : 413mm
    - charge admissible : 675kg
  • Montants 19pouces de type canal permettant le guidage et la fixation des câbles, avec marquage des U et trous taraudés pour la fixation des équipements 19pouces
  • Casquette haute pour une circulation droite-gauche de cordons en respectant les rayons de courbure
  • Structure aluminium à monter - Jumelage des racks par l'intermédiaire des grilles référence 046425, 046426 et 046427

Les + installation

Livré avec colliers auto-aggripants - Accepte le kit rail DIN, les PDU 19pouces et les panneaux métal 19pouces LCS² fixés avec la visserie référence 046423 (1 jeu de 50 livré avec le rack)

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Niveau de montage
    Sans
  • Finition de la barre profilée
    Recourbé
  • Type d'aération
    Sans
  • Largeur
    604mm
  • Hauteur
    2185mm
  • Profondeur
    667mm
  • Dimension (modulaire)
    482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    45
  • Capacité de charge max.
    675kg
  • Avec tôle de toit
    Non
  • Avec mise à la terre
    Oui
  • Avec porte frontale
    Non
  • Matériau de la porte avant
    Autre
  • Verrouillage de la porte avant
    Sans
  • Avec porte arrière
    Non
  • Avec porte à hublot
    Non
  • Avec parois latérales
    Non
  • Avec socle
    Non
  • Avec gestion de câble vertical
    Non
  • Matériau
    Aluminium
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Noir
  • Modèle
    Avec cadre fixe
  • Numéro RAL
    9005
  • Démontable
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP00
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060464073

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Rack 19pouces haute densité capacité 45U dimensions 2185x604x667mm avec montants profondeur 413mm

À associer