Gaine de gestion de câblage pour Bâti-rack 19pouces

  • Ref. 0 463 97
  • LCS²
  • LEGRAND

Bâti-rack, équipement de câblage

357,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Gaine de gestion de câblage
  • Pour Bâti-rack 19pouces
  • Passe-fils vertical fermé - Porte réversible
  • RAL7035

Les + installation

Se fixe à droite ou à gauche sur les montants 19pouces

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rail de guidage de câbles
  • Matériau
    Métal
  • Montage 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Largeur
    145 mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    42
  • EAN/Gencode
    3245060463977

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations