Bâti-rack 19pouces 4 montants capacité 42U - 1965x550x820mm
- Ref. 0 463 96
- LCS²
- LEGRAND
Bâti-rack, permet d'héberger des équipements 19pouces dans un environnement climatisé, sécurisé et sans poussière
1257,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bâti-rack 19pouces - Avec pieds de nivellement
- Dimensions :
- Capacité : 42U
- Hauteur : 1965mm
- Largeur : 550mm
- Profondeur : 820mm
- Charge admissible : 300 kg
- Nombre de montants 19pouces : 4 - Hauteur sans les pieds de nivellement (+ 27mm à 42mm avec les pieds)
- RAL7035 - Livré non monté
- Accepte les tablettes et les glissières fixes pour profondeur 800mm
Recommandations / restrictions d’usages
- Possibilité de monter des bracelets guide-câbles référence 046541 sur l'extérieur des montants 19pouces
- Compatible avec les équipements 19pouces LCS² et Linkeo
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1099 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1116 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03139AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Niveau de montage Frontal
- Finition de la barre profilée Recourbé
- Type d'aération Passif
- Largeur 550mm
- Hauteur 1965mm
- Profondeur 820mm
- Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) 42
- Capacité de charge max. 300kg
- Avec tôle de toit Non
- Avec mise à la terre Oui
- Avec porte frontale Non
- Matériau de la porte avant Autre
- Verrouillage de la porte avant Sans
- Avec porte arrière Non
- Avec porte à hublot Non
- Avec parois latérales Non
- Avec socle Non
- Avec gestion de câble vertical Non
- Matériau Acier
- Finition de la surface Revêtement par poudre
- Couleur Gris
- Modèle Avec cadre fixe
- Numéro RAL 7035
- Démontable Oui
- Classe de protection (IP) IP00
- Degré de protection (NEMA) Autre
- EAN/Gencode 3245060463960
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Bâti-rack 19pouces 4 montants capacité 42U - 1965x550x820mm
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main