Unité de câblage pour baies 42U LCS³ 19pouces profondeur 600mm

  • Ref. 0 463 34
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement de gestion des câbles

801,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Unité de câblage pour baies 19pouces LCS³ 42U profondeur 600mm
  • Largeur 250mm
  • Gris anthracite RAL7016

Les + installation

Livrée avec kit de mise à la masse

Les + utilisation

Facilite la gestion des câbles et des cordons de brassage

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Niveau de montage Avant et arrière
  • Finition de la barre profilée Sans
  • Nombre de portes 2
  • Type d'aération Sans
  • Largeur 250 mm
  • Hauteur 2026 mm
  • Profondeur 600 mm
  • Dimension (modulaire) Autre
  • Nombre d'unités en hauteur (HE) 42
  • Avec tôle de toit Oui
  • Avec mise à la terre Oui
  • Avec porte frontale Oui
  • Matériau de la porte avant Acier
  • Verrouillage de la porte avant À un point
  • Avec porte arrière Oui
  • Matériau de la porte arrière Acier
  • Verrouillage de la porte arrière À un point
  • Avec porte à hublot Non
  • Avec parois latérales Non
  • Avec socle Non
  • Avec gestion de câble vertical Non
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • Couleur Noir
  • Modèle Autre
  • Numéro RAL 7016
  • Démontable Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Degré de protection (NEMA) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060463342

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 365 45 Jeu de 2 clés n°2433A pour coffret Atlantic et Marina
9 801 90 Poignée plastique pour maintenance de porte pour baie LCS³
9 801 91 Came de fermeture plastique pour maintenance de coffret et baie LCS³
9 801 98 Porte avant ou arrière pour maintenance unité de câblage pour baies 42U LCS³ 19pouces

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.