Ventilateur 230V~ pour la gestion thermique des coffrets LCS³ 19pouces

  • Ref. 0 462 60
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement de gestion thermique pour coffret

270,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Ventilateur 230V~ pour gestion thermique des coffrets LCS³ 19pouces et Linkeo
  • Câble d'alimentation de 2,5m

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Nombre de ventilateurs 1
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz 230-230 V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz 230-230 V
  • Type de tension AC
  • Encastrement mural Non
  • Construit comme un ventilateur embrochable Non
  • Ventilateur de circulation Oui
  • Ventilateur de toit Oui
  • Avec filtre Non
  • Flux volumique, à soufflage libre 90 m³/h
  • Puissance nominale 22 W
  • Finition CEM Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Mode de pose Fixation à vis
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Non
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 9005
  • Largeur 119 mm
  • Hauteur 39 mm
  • Profondeur 119 mm
  • EAN/Gencode 3245060462604