Coffret pivotant 19pouces LCS³ capacité 16U - 600x800x600mm
- Ref. 0 462 13
- LCS³
- LEGRAND
LCS³, coffret permettant de recevoir les équipements et raccordements nécessaires à la réalisation d'une infrastructure des cablâges VDI performante en tous lieux, même dans les chantiers à forte criticité
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret 19pouces LCS³ pivotant - IP20 - IK08 - capacité 16U
- Composé :
- d'une base (fixation murale)
- d'un corps pivotant permettant le libre accès à l'arrière du coffret pour faciliter l'installation et la maintenance
- Sens de pivotement réversible
- Plaque d'entrée de câbles pleine en partie haute et basse, possibilité de montage d'une plaque avec balai référence 046255 - Dimensions :
- Largeur : 600mm
- Hauteur : 800mm
- Profondeur : 600mm
- Charge admissible 48kg - Comporte :
- une porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
- une fermeture par serrure à clé 2433A
- des panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil
- 2 montants 19pouces avec aide au réglage en profondeur
- des ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute - Gris anthracite RAL7016
Avantages
- Accès à l'arrière du coffret pour faciliter l'installation et la maintenance
Les + installation
Livré avec kit de mise à la masse
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1104 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (coffrets 10" et 19" édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1085 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02643AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Niveau de montage Frontal
- Modèle Avec cadre fixe
- Finition de la barre profilée En forme de L
- Nombre de portes 1
- Type d'aération Passif
- Largeur 600mm
- Hauteur 800mm
- Profondeur 600mm
- Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) 16
- Capacité de charge max. 48kg
- Avec tôle de toit Oui
- Avec mise à la terre Oui
- Avec porte frontale Oui
- Avec parois latérales Oui
- Démontable Oui
- Matériau Acier
- Finition de la surface Revêtement par poudre
- Couleur Noir
- Numéro RAL 7016
- Classe de protection (IP) IP20
- Degré de protection (NEMA) Autre
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Equipé d'une porte ou couvercle Oui
- EAN/Gencode 3245060462130
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Coffret pivotant 19pouces LCS³ capacité 16U - 600x800x600mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste