Coffret fixe 19pouces LCS³ capacité 12U - 600x600x400mm

  • Ref. 0 462 02
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, coffret permettant de recevoir les équipements et raccordements nécessaires à la réalisation d'une infrastructure des cablâges VDI performante en tous lieux, même dans les chantiers à forte criticité

1101,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Coffret 19pouces LCS³ fixe - IP20 - IK08 - capacité 12U
  • Dimensions :
    - largeur : 600mm
    - hauteur : 600mm
    - profondeur : 400mm
  • Charge admissible 36kg
  • Comporte :
    - une porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
    - une fermeture par serrure à clé 2433A
    - des panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil
    - 2 montants 19pouces avec aide au réglage en profondeur
    - des ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute
    - des entrées de câbles haute et basse au fomat DLP, pliables, avec possibilité de bridage des câbles par collier
    - des entrées de câbles arrière prédécoupées
  • Gris anthracite RAL7016

Les + installation

Livré avec kit de mise à la masse

Recommandations / restrictions d’usages

  • Gestion des cordons facilitée : fixation possible de bracelets guide-câbles (référence 046541 ou 046542) et de colliers

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Niveau de montage Frontal
  • Modèle Avec cadre fixe
  • Finition de la barre profilée En forme de L
  • Nombre de portes 1
  • Type d'aération Passif
  • Largeur 600 mm
  • Hauteur 600 mm
  • Profondeur 400 mm
  • Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE) 12
  • Capacité de charge max. 36 kg
  • Avec tôle de toit Oui
  • Avec mise à la terre Oui
  • Avec porte frontale Oui
  • Avec parois latérales Oui
  • Démontable Oui
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 7016
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Degré de protection (NEMA) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Equipé d'une porte ou couvercle Oui
  • EAN/Gencode 3245060462024

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 365 45 Jeu de 2 clés n°2433A pour coffret Atlantic et Marina
9 801 91 Came de fermeture plastique pour maintenance de coffret et baie LCS³
9 802 09 Bandeau supérieur pour maintenance de coffret 19pouces LCS³
9 802 10 Bandeau inférieur pour maintenance de coffret 19pouces LCS³
9 802 13 Jeu de 2 charnières pour maintenance de porte de coffret 19pouces LCS³
9 802 16 Poignée plastique pour maintenance de porte de coffret LCS³
9 802 20 Porte pour maintenance de coffret 19pouces LCS³ 12U
9 802 30 Panneau latéral pour maintenance coffret 19pouces LCS³ 12U profondeur 400mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.