Coffret fixe 19pouces LCS³ capacité 6U - 600x350x400mm

  • Ref. 0 462 00
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, coffret permettant de recevoir les équipements et raccordements nécessaires à la réalisation d'une infrastructure des cablâges VDI performante en tous lieux, même dans les chantiers à forte criticité

977,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret 19pouces LCS³ fixe - IP20 - IK08 - capacité 6U
  • Dimensions :
    - largeur : 600mm
    - hauteur : 350mm
    - profondeur : 400mm
  • Charge admissible 18kg
  • Comporte :
    - une porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
    - une fermeture par serrure à clé 2433A
    - des panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil
    - 2 montants 19pouces avec aide au réglage en profondeur
    - des ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute
    - des entrées de câbles haute et basse au fomat DLP, pliables, avec possibilité de bridage des câbles par collier
    - des entrées de câbles arrière prédécoupées
  • Gris anthracite RAL7016

Les + installation

Livré avec kit de mise à la masse

Recommandations / restrictions d’usages

  • Gestion des cordons facilitée : fixation possible de bracelets guide-câbles (référence 046541 ou 046542) et de colliers

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Niveau de montage
    Frontal
  • Modèle
    Avec cadre fixe
  • Finition de la barre profilée
    En forme de L
  • Nombre de portes
    1
  • Type d'aération
    Passif
  • Largeur
    600mm
  • Hauteur
    350mm
  • Profondeur
    400mm
  • Dimension (modulaire)
    482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    6
  • Capacité de charge max.
    18kg
  • Avec tôle de toit
    Oui
  • Avec mise à la terre
    Oui
  • Avec porte frontale
    Oui
  • Avec parois latérales
    Oui
  • Démontable
    Oui
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    7016
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060462000

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 365 45 Jeu de 2 clés n°2433A pour coffret Atlantic et Marina
9 801 91 Came de fermeture plastique pour maintenance de coffret et baie LCS³
9 802 09 Bandeau supérieur pour maintenance de coffret 19pouces LCS³
9 802 10 Bandeau inférieur pour maintenance de coffret 19pouces LCS³
9 802 13 Jeu de 2 charnières pour maintenance de porte de coffret 19pouces LCS³
9 802 16 Poignée plastique pour maintenance de porte de coffret LCS³
9 802 18 Porte pour maintenance de coffret 19pouces LCS³ 6U
9 802 28 Panneau latéral pour maintenance coffret 19pouces LCS³ 6U profondeur 400mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.