Autotransformateur monophasé IP55 - 2kVA

  • Ref. 0 422 88
  • LEGRAND

Autotransformateur pour régulation de tension

1428,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Autotransformateur monophasé - IP55
  • - Puissance 2kVA- Borne primaire câble souple 16mm²- Borne secondaire câble souple 16mm²
  • 400V-230V ou 230V-400V par réversibilité compensée jusqu'à 16kVA
  • Alimentation et utilisation ~
  • Conforme aux normes IEC EN 61558-2-13 jusqu'à 2 kVA et IEC 60076-11 au-delà

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Non
  • Construit comme un auto-transformateur
    Oui
  • Tension primaire 1
    400-400 V
  • Tension secondaire 1
    230-230 V
  • Puissance apparente nominale
    2000 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    B
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension de court-circuit relative uk
    2.6 %
  • Largeur
    270 mm
  • Hauteur
    150 mm
  • Profondeur
    190 mm
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Noyau annulaire
    Non
  • Adapté à un montage sur platine
    Non
  • Montage sur rail
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060422882

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations