Autotransformateur monophasé IP21 - 6,3kVA

  • Ref. 0 422 67
  • LEGRAND

Autotransformateur pour régulation de tension

2153,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Autotransformateur monophasé - IP21
  • - Puissance 6,3kVA- Borne primaire câble souple 35mm²- Borne secondaire câble souple 35mm²
  • 400V-230V ou 230V-400V par réversibilité compensée jusqu'à 16kVA
  • Alimentation et utilisation ~
  • Conforme aux normes IEC EN 61558-2-13 jusqu'à 2 kVA et IEC 60076-11 au-delà

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Non
  • Construit comme un auto-transformateur
    Oui
  • Tension primaire 1
    400-400 V
  • Tension secondaire 1
    230-230 V
  • Puissance apparente nominale
    6300 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    H
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension de court-circuit relative uk
    1.1 %
  • Largeur
    320 mm
  • Hauteur
    330 mm
  • Profondeur
    253 mm
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Noyau annulaire
    Non
  • Adapté à un montage sur platine
    Non
  • Montage sur rail
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060422677

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations