Détecteur de passage barrière optique 24V à 230V - IP67 IK08

  • Ref. 0 419 12
  • LEGRAND

Elements pour détection de passage dans magasin ou hall d'entrée

620,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Barrière optique pour magasin et hall d'entrée IP67 IK08
  • Alimentation 24V~ à 230V~ 50Hz à 60 Hz ou 12V= à 48V=
  • Temporisation entre 2 détections : environ 7 secondes

Les + installation

Livrée avec réflecteur et équerre de fixation

Les + utilisation

Compatible avec tous les carillons filaires et sonneries Legrand

Recommandations / restrictions d’usages

  • Distance maximum entre la barrière et le réflecteur : 6 mètres

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Zone de la livraison du système à sens unique
    Émetteur et récepteur
  • Angle d’ouverture max.
    0.5 °
  • Message avant défaillance
    Non
  • Avec fonction temporelle
    Non
  • Distance de commutation assignée
    6 mm
  • Distance de détection max.
    7 mm
  • Courant de sortie max.
    3 mA
  • Réflecteur inclus dans la zone de la livraison
    Oui
  • Sortie analogique 0 V ... 10 V
    Non
  • Sortie analogique 0 mA ... 20 mA
    Non
  • Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
    Non
  • Sortie analogique -10 V ... +10 V
    Non
  • Avec autre sortie analogique
    Non
  • Procédé de réglage
    Ajustage manuel
  • Avec interface de communication analogique
    Non
  • Avec interface de communication AS-Interface
    Non
  • Avec interface de communication CANOpen
    Non
  • Avec interface de communication DeviceNet
    Non
  • Avec interface de communication Ethernet
    Non
  • Avec interface de communication INTERBUS
    Non
  • Avec interface de communication PROFIBUS
    Non
  • Avec interface de communication RS-232
    Non
  • Avec interface de communication RS-422
    Non
  • Avec interface de communication RS-485
    Non
  • Avec interface de communication SSD
    Non
  • Avec interface de communication SSI
    Non
  • Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
    1
  • Nombre de sorties retardées protégées
    1
  • Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
    Autre
  • Finition du raccordement électrique
    Borne
  • Finition de la sortie de commutation
    Contact de relais
  • Finition de la fonction de commutation
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Classe de protection du matériel
    Classe de protection 2
  • Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
    Sans
  • Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
    Sans
  • Type de construction du boîtier
    Type de construction spécial
  • Largeur du capteur
    16 mm
  • Hauteur du capteur
    65 mm
  • Longueur du capteur
    112 mm
  • Matériau de la surface optique
    Plastique
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
    3 mA
  • Distance min. du réflecteur
    0.2 mm
  • Température ambiante
    -10-55 °C
  • Fréquence de commutation
    60 Hz
  • Tension d'alimentation courant alternatif
    24-253 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
    24-253 V
  • Tension d'alimentation courant continu
    12-24 V
  • Type de tension
    AC/DC
  • Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
    Non
  • Classe de protection des lasers
    Sans
  • Type de lumière
    Lumière infrarouge
  • Matériau de la gaine de câble
    Autre
  • Avec blocage du redémarrage
    Non
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP67
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-55 °C
  • Temperature de stockage
    -10-55 °C
  • EAN/Gencode
    3245060419127

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations