Sonnette Salsa pour huisserie IP30 IK06
Bouton poussoir d'appel, à associer à un carillon
24,25 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bouton-poussoir pour huisserie IP30-IK05
- Non lumineux U maximum 24V
- Fixation à vis en saillie
- Dimensions : 50x25x20mm
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.678 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme Rectangulaire
- Avec badge Non
- Avec éclairage Non
- Matériau Plastique
- Mode de pose Saillie
- Couleur Blanc
- Sans fil Non
- Longueur 50 mm
- Largeur 20 mm
- Hauteur 25 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK06
- Classe de protection (IP) IP30
- Type de tension AC/DC
- Tension nominale (Un) 24-24 V
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Entre axe de fixation horizontale 33-33 mm
- EAN/Gencode 3245060416461
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Sonnette Salsa pour huisserie IP30 IK06
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main