Sonnette Salsa pour huisserie IP30 IK06

  • Ref. 0 416 46
  • LEGRAND

Bouton poussoir d'appel, à associer à un carillon

25,22

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bouton-poussoir pour huisserie IP30-IK05
  • Non lumineux U maximum 24V
  • Fixation à vis en saillie
  • Dimensions : 50x25x20mm

Page catalogue et annexes

  • Forme Rectangulaire
  • Avec badge Non
  • Avec éclairage Non
  • Matériau Plastique
  • Mode de pose Saillie
  • Couleur Blanc
  • Sans fil Non
  • Longueur 50 mm
  • Largeur 20 mm
  • Hauteur 25 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK06
  • Classe de protection (IP) IP30
  • Type de tension AC/DC
  • Tension nominale (Un) 24-24 V
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Entre axe de fixation horizontale 33-33 mm
  • EAN/Gencode 3245060416461