Sonnerie téléphonique lumineuse IP31 IK07 pour locaux bruyants ou recevant du public malentendant

  • Ref. 0 415 46
  • LEGRAND

Sonnerie téléphonique lumineuse pour locaux bruyants ou recevant du public malentendant

590,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Sonnerie téléphonique lumineuse - IP31 - IK07 - Classe II
  • Alimentation : 230V~
    - 50Hz/60Hz
    - Consommation électrique : 20mA
  • Multi-tension réseau téléphonique 25V~ à 120V~ - 15Hz à 60Hz
  • Réglage du volume sonore de 50dBA à 90dBA + 5dBA à 1m
  • Equipée d'un clignotant lumineux à LED longue durée (100000h)

Les + installation

Se raccorde sur ligne Orange agréée ou agréée standard (réseau analogique)

Les + utilisation

Choix parmi 3 sons immédiats ou retardés (de 5 secondes)par rapport à la sonnerie du téléphone

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Mélodie, son, sonnerie

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    90 dB
  • Tension nominale (Un)
    207-253 V
  • Type de courant
    AC
  • Classe de protection (IP)
    IP31
  • Consommation d'électricité
    0.02 A
  • Radioguidé
    Non
  • Largeur
    120 mm
  • Hauteur
    140 mm
  • Profondeur
    60 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+55 °C
  • Temperature de stockage
    0-+55 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060415464

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7.4 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit