Sonnerie Lido 230V~ 50Hz à 60Hz classe II avec transformateur incorporé blanc
Sonnerie à associer à un bouton-poussoir pour obtenir un carillon
102,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Sonnerie Lido IP20 IK04 - Classe II - Coloris blanc
- Alimentation 230V~- 50Hz à 60Hz avec transformateur incorporé-
- Fixation à vis en saillie
- Dimensions :
- longueur : 133mm
- profondeur : 45mm
- hauteur : 85mm - Niveau sonore : 86dB max
Recommandations / restrictions d’usages
- Fonctionne avec bouton-poussoir référence 041645, référence 041646 et référence 041647, sans lampe
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.677 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Volume 80 dB
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Type de courant AC
- Consommation d'électricité 0.086-0.086 A
- Batterie incorporée Non
- Mode de pose Saillie
- Nombre de modules 1
- Sans fil Non
- Largeur 85 mm
- Hauteur 133 mm
- Profondeur 45 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Fréquence 50-60 Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Nombre de sonneries 1
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245060412432
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Sonnerie Lido 230V~ 50Hz à 60Hz classe II avec transformateur incorporé blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main