Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II blanc

  • Ref. 0 412 21
  • LEGRAND

Sonnerie à associer à un bouton-poussoir pour obtenir un carillon

41,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Sonnerie Lido IP20 IK04 - Classe II - Coloris blanc
  • Alimentation 230V~ - direct 50Hz à 60Hz
  • Fixation à vis en saillie
  • Dimensions : 95x61x33mm
  • Niveau sonore : 80dB à 1m

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fonctionne uniquement avec bouton-poussoir sans lampe référence 041645

Page catalogue et annexes

  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Volume 80 dB
  • Tension nominale (Un) 230-230 V
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Type de courant AC
  • Batterie incorporée Non
  • Mode de pose Saillie
  • Nombre de modules 1
  • Sans fil Non
  • Largeur 61 mm
  • Hauteur 95 mm
  • Profondeur 33 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Nombre de sonneries 1
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3245060412210

Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II blanc

À associer