Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 200mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa

  • Ref. 0 407 55
  • LEGRAND

Batterie de remplacement pour éléments d'alarme incendie

119,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Pour références : 140530, 140531, 140534, 140540, 140541, 140544, 140561, 140563

Page catalogue et annexes

  • Désignation des dimensions Bloc
  • Nombre de cellules 1
  • Modèle Nickel-métal-hydride
  • Tension nominale 8.4 V
  • Capacité 200 mAh
  • Désignation IEC HR22
  • Longueur 26.6 mm
  • Hauteur, borne comprise 48 mm
  • Largeur 15.4 mm
  • Bloc d'accus Oui
  • Boîtier en plastique Oui
  • Température ambiante -10-55 °C
  • Adapté à une charge rapide Non
  • Poids 35 g
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) 6LF22
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 35 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode 3245060407551