Batterie au plomb 12V 3Ah pour centralisateur de mise en sécurité incendie typeB référence 040650

  • Ref. 0 407 48
  • LEGRAND

Accessoire pour centralisateur et tableau

180,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Batterie au plomb
  • 12V - 3Ah
  • Pour centralisateur et tableau d'extension de mise en sécurité

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Désignation des dimensions
    Bloc
  • Nombre de cellules
    1
  • Modèle
    Plomb
  • Tension nominale
    12 V
  • Capacité
    3200 mAh
  • Désignation IEC
    Autre
  • Longueur
    134 mm
  • Hauteur, borne comprise
    64 mm
  • Largeur
    60 mm
  • Bloc d'accus
    Oui
  • Boîtier en plastique
    Oui
  • Température ambiante
    -10-+50 °C
  • Adapté à une charge rapide
    Non
  • Poids
    1200 g
  • Type de connexion
    Fiche plate
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    VRLA
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Plomb
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    1200 g
  • Localisation Pack1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    3245060407483

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations