Déclencheur électromagnétique porte coupe-feu - support métallique

  • Ref. 0 406 99
  • LEGRAND

Accessoire de mise en sécurité

166,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Support métallique pour déclencheurs électromagnétiques pour porte coupe-feu
  • Pour fixation au sol ou murale
  • S'utilise avec la ventouse référence 040687

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d’accessoires électriques Autre
  • Type d’accessoires mécaniques Autre
  • Accessoire Oui
  • Pièce détachée Non
  • Largeur 80 mm
  • Hauteur 153 mm
  • Profondeur 80 mm
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060406998