Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier mural IP42 IK07

  • Ref. 0 406 87
  • LEGRAND

Déclencheur permettant d'assurer pour des raisons d'exploitation, le maintien en position ouverte de portes coupe-feu à fermeture automatique

286,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier mural IP42 - IK07
  • Caractéristiques électriques : consommation 24mA (24V=) / 48mA (48V=)
    - Alimentation 24V- 48V=
    - Puissance : 0,6W sous 24V et 2,3W sous 48V
    - Force de maintien 20daN (24V) / 50daN (48V)
  • Equipement :
    - Boîtier de raccordement zamac avec élément électromagnétique
    - Support de contre-plaque articulée pour fixation sur porte
    - Bouton-poussoir pour déclenchement local
    - Protection contre les surtensions
  • Ventouse électromagnétique à rupture de tension, sans contrôle de position, avec bouton poussoir de commande
  • Eléments de DAS conformes aux normes NF EN 11-55, aux parties applicables de la norme NF S 61-937 et certifiés CE RPC - Livrée avec une contre-plaque articulée

Avantages

  • Livrée avec une contre-plaque articulée

Les + installation

Installation murale

Recommandations / restrictions d’usages

  • IP42

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension de fonctionnement
    24-48V
  • Type de tension
    DC
  • Consommation d'énergie
    2.3W
  • Force de préhension
    200-500N
  • Type de construction
    Autre
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Avec plaque d'ancrage
    Oui
  • Montage mural
    Oui
  • Montage au sol
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier
  • Antidéflagration
    Non
  • Largeur
    80mm
  • Hauteur
    90mm
  • Distance du mur
    42-42mm
  • EAN/Gencode
    3245060406875

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations