Kit de fermeture de porte coupe-feu

  • Ref. 0 406 94
  • LEGRAND

Accessoire de mise en sécurité

2086,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit de fermeture de porte coupe-feu - Ferme-porte à bras débrayable conforme aux normes EN 1154 et EN 1155, et certifié CE RPC - Conformité accessibilité <50N en mode débrayé
  • Fermeture automatique du vantail à rupture de courant sur ordre du CMSI, du DCS ou du BAAS Pr ou Ma permettant d'assurer le compartimentage de la zone
  • Tension d'alimentation 24Vcc ou 48Vcc
  • Puissance 2W

Les + installation

Pose du corps sur l'ouvrant côté paumelles ou sur le dormant côté opposé aux paumelles - Réversible droite/gauche - Pose sur tout type de menuiserie (PVC, bois, aluminium)

Les + utilisation

Permet d'équiper des vantaux jusqu'à 1400mm de largeur et ou 120kg avec un angle d'ouverture allant jusqu'à 180° - Réglage de la vitesse de fermeture par vis pointeau et à coup final par le bras

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension de fonctionnement
    24-48V
  • Type de tension
    DC
  • Consommation d'énergie
    3.1W
  • Force de préhension
    200-200N
  • Type de construction
    Angulaire
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Avec plaque d'ancrage
    Non
  • Montage mural
    Oui
  • Montage au sol
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier
  • Antidéflagration
    Non
  • Largeur
    319mm
  • Hauteur
    60mm
  • Distance du mur
    0-0mm
  • EAN/Gencode
    3245060406943

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations