Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier pied de sol IP42 IK07

  • Ref. 0 406 89
  • LEGRAND

Déclencheur permettant d'assurer pour des raisons d'exploitation, le maintien en position ouverte de portes coupe-feu à fermeture automatique

418,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier pied de sol - IP42 - IK07
  • Elément de DAS conforme aux normes NF EN 11-55, aux parties applicables de la norme NF S 61-937 et certifié CE RPC
  • Commande par rupture de courant, sans contrôle de position - Equipement : boîtier de raccordement zamac avec élément électromagnétique, support de contre-plaque articulée pour fixation sur porte, bouton-poussoir pour déclenchement local, protection contre les surtensions
  • Force de maintien 20daN sous 24V et 50daN sous 48V
  • Alimentation 24V= ou 48V= - Puissance 0,6W sous 24V et 2,3W sous 48V - Consommation 24V= 24mA - 48V= 48mA

Les + installation

Commande par rupture de courant, sans contrôle de position

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Tension de fonctionnement 24-24 V
  • Force de préhension 200-200 N
  • Type de construction Rond
  • Mode de pose Montage en saillie
  • Montage mural Non
  • Montage au sol Oui
  • Adapté à un montage au plafond Non
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Antidéflagration Non
  • EAN/Gencode 3245060406899