Sélecteur de fermeture de porte pour porte à 2 vantaux

  • Ref. 0 406 88
  • LEGRAND

Accessoire de mise en sécurité

283,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Sélecteur de fermeture de porte
  • Obligatoire pour porte à 2 vantaux
  • Permet d'imposer l'ordre de fermeture des 2 vantaux

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de construction
    Angulaire
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Avec plaque d'ancrage
    Non
  • Montage mural
    Non
  • Montage au sol
    Oui
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier
  • Antidéflagration
    Non
  • Largeur
    148 mm
  • Hauteur
    225 mm
  • Distance du mur
    0-0 mm
  • EAN/Gencode
    3245060406882

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations