Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP65 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie avec flash rouge
- Ref. 0 405 85
- LEGRAND
Dispositif sonore permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation
217,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) - IP65 - IK07 - Classe B - 90dB à 2m
- Livré avec 2 presse étoupe ISO20
- Tension de fonctionnement 10V - 58V - Consommation : 12V= 23mA ; 24V= 22mA ; 48V= 23mA
- Emet le son normalisé d'évacuation générale
- Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 et certifiés CE RPC et NF SSI
Avantages
- Flash de couleur rouge pour renforcer le signal sonore d’évacuation générale et le rendre plus perceptible auprès des personnes sourdes ou malentendantes, ainsi qu’auprès de tous les occupants de locaux bruyants
Les + installation
Fixation saillie
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1152 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1152a édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02619AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale (Un) 12-48V
- Type de courant DC
- Consommation d'électricité 0.023A
- Puissance 1.5W
- Couleur de calotte Rouge
- Source lumineuse LED
- Volume 90dB
- Type de signal optique Lumière flash
- Type de générateur de signal acoustique Avertisseur
- Type de signal acoustique Tonalité intermittente/tonalité continue
- Mode de pose Montage en saillie
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Classe de protection (IP) IP65
- Pour Ex-Zone gaz Sans
- Pour poussière Ex-Zone Sans
- Fréquence du signal sonore 440-554kHz
- Compatible selon EN 54-23 Non
- Adapté à un montage en applique Oui
- Adapté à un montage au plafond Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 122mm
- Hauteur 75mm
- Profondeur 75mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-+55°C
- Neutre obligatoire Non
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Capacité des bornes 1.5-1.5mm²
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 1.5mm
- Entre axe de fixation horizontale 60-60mm
- Adressable Non
- Nombre de sonneries 2
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Non
- Moyen de pilotage Non applicable
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- Fonction d'usage du produit Système d'alarme
- EAN/Gencode 3245060405854
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
3.75 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP65 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie avec flash rouge
À associer
Vous aimerez aussi
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main