Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP65 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie avec flash rouge

  • Ref. 0 405 85
  • LEGRAND

Dispositif sonore permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation

217,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) - IP65 - IK07 - Classe B - 90dB à 2m
  • Livré avec 2 presse étoupe ISO20
  • Tension de fonctionnement 10V - 58V - Consommation : 12V= 23mA ; 24V= 22mA ; 48V= 23mA
  • Emet le son normalisé d'évacuation générale
  • Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 et certifiés CE RPC et NF SSI

Avantages

  • Flash de couleur rouge pour renforcer le signal sonore d’évacuation générale et le rendre plus perceptible auprès des personnes sourdes ou malentendantes, ainsi qu’auprès de tous les occupants de locaux bruyants

Les + installation

Fixation saillie

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Tension nominale (Un) 12-48 V
  • Type de courant DC
  • Consommation d'électricité 0.023 A
  • Couleur de calotte Rouge
  • Source lumineuse LED
  • Volume 90 dB
  • Type de signal optique Lumière flash
  • Type de générateur de signal acoustique Avertisseur
  • Type de signal acoustique Tonalité intermittente/tonalité continue
  • Mode de pose Encastré
  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Classe de protection (IP) IP65
  • Pour Ex-Zone gaz Sans
  • Pour poussière Ex-Zone Sans
  • Fréquence du signal sonore 440-554 kHz
  • Compatible selon EN 54-23 Non
  • Adapté à un montage en applique Oui
  • Adapté à un montage au plafond Non
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Hauteur 75 mm
  • Profondeur 75 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-+55 °C
  • Neutre obligatoire Non
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne automatique
  • Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
  • Entre axe de fixation horizontale 60-60 mm
  • Adressable Non
  • Nombre de sonneries 2
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Objet connecté Non
  • Moyen de pilotage Non applicable
  • Pilotable à la voix Non
  • Programmable Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Non
  • Connectable par box Internet Non
  • Fonction d'usage du produit Système d'alarme
  • EAN/Gencode 3245060405854

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit