Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie avec flash rouge
Dispositif sonore permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation
177,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 - IK07 - Classe B 90dB à 2m
- Consommation : 23mA (12V=), 22mA (24V=), 23mA (48V=)
- Tension de fonctionnement : 10V - 58V
- Flash de couleur rouge pour renforcer le signal sonore d’évacuation générale
- Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001Certifié CE CPR, NF SSI - Niveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2 m), et peut également diffuser un son continu
Les + installation
Fixation saillie
Les + utilisation
Emet le son normalisé d'évacuation générale - Certaines versions de diffuseurs sonores comportent un flash afin de renforcer le signal sonore d'évacuation et de rendre celui-ci plus perceptible auprès des personnes sourdes ou malentendantes, ainsi qu'auprès de tous les occupants de locaux bruyants
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1152 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1152a édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02619AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale (Un) 12-48 V
- Type de courant DC
- Consommation d'électricité 0.023 A
- Couleur de calotte Rouge
- Source lumineuse LED
- Volume 90 dB
- Type de signal optique Lumière flash
- Type de générateur de signal acoustique Avertisseur
- Type de signal acoustique Tonalité intermittente/tonalité continue
- Mode de pose Montage en saillie
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Classe de protection (IP) IP42
- Pour Ex-Zone gaz Sans
- Pour poussière Ex-Zone Sans
- Fréquence du signal sonore 440-554 kHz
- Compatible selon EN 54-23 Non
- Adapté à un montage en applique Oui
- Adapté à un montage au plafond Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Hauteur 75 mm
- Profondeur 75 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-+55 °C
- Neutre obligatoire Non
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
- Entre axe de fixation horizontale 60-60 mm
- Adressable Non
- Nombre de sonneries 2
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Non
- Moyen de pilotage Non applicable
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- Fonction d'usage du produit Système d'alarme
- EAN/Gencode 3245060405816
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie avec flash rouge
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main
Veuillez vous connecter pour accéder à votre formation en ligne.
Conditions générales d’utilisation
Chargement en cours...
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
(Service gratuit + prix d'un appel)
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h