Bloc de jonction de puissance aluminium ou cuivre équipé plage-plage viking 3 avec pas 36mm
- Ref. 0 390 13
- Viking 3
- LEGRAND
Viking 3, bloc de jonction de puissance équipé pour assurer la jonction entre l'enveloppe et les câbles extérieurs, destiné au raccordement des câbles véhiculant des intensités jusqu’à 670A
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc de jonction de puissance Viking3 plage (chantier) / plage (atelier) avec raccordement direct du câble - Pas 36mm
- Sections de raccordement :
- câble cuivre ou aluminium avec cosse, section maximum 95mm² (possibilité de monter 2 cosses inversées)
- barre cuivre rigide largeur inférieure ou égale à 28mm
- barre cuivre souple largeur inférieure ou égale à 28mm - Solidarisation de blocs de pas identiques possible par tige filetée - Shuntage possible avec référence 039446 ou 039447
- Accepte les repérages CAB3 et Duplix
- Fixation par griffe métallique sur rails symétrique profondeur 15mm et symétrique EN 60715 profondeur 15mm, ou par vis sur platine
Les + installation
Capots amovibles pré-découpés pour ajustement aux différents modes de raccordement - Test par pointe de touche capots fermés
Les + utilisation
Isolement et protection contre les contacts directs sans accessoires complémentaires (cloisons et capots intégrés)
Information sur la gamme
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.405 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.406 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00213FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Section 95-95 mm²
- Courant assigné In 310 A
- Tension 1000 V
- Finition raccordement électrique 1 Raccordement par boulon
- Finition raccordement électrique 2 Raccordement par boulon
- Nombre d'étages 1
- Nombre de positions de serrage par étage 1
- Etages reliés à l'intérieur Non
- Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
- Matériau du corps isolant Thermoplastique
- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
- Température de fonctionnement -5-40 °C
- Largeur 36 mm
- Hauteur 88 mm
- Profondeur 227 mm
- Plaque de fermeture requise Non
- Couleur Gris
- Finition de la séparation longitudinale Orientable
- Avec prise de test intégrée Oui
- EAN/Gencode 3245060390136
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Bloc de jonction de puissance aluminium ou cuivre équipé plage-plage viking 3 avec pas 36mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste