Repère vierge prédécoupé pour imprimante Logicab2 pour bloc de jonction viking 3 pas 6mm

  • Ref. 0 387 44
  • Logicab
  • LEGRAND

Logicab2, repère pour imprimante

0,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Repère vierge pour bloc de jonction Viking3 à utiliser avec imprimante référence 038700
  • Pour bloc pas de 6mm
  • Repère plastique prédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Impression et tenue garanties uniquement avec l'imprimante référence 038700

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Étiquette
  • Type
    Paroi épaisse
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Longueur
    11 mm
  • Largeur
    6 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Type d'impression
    Autre
  • Mode de pose
    À enficher
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-40 °C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060387440

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations