Porte-repère 50x10mm pour câbles pour imprimante Logicab2

  • Ref. 0 387 16
  • Logicab
  • LEGRAND

Logicab2, repère pour imprimante

2,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Porte-repères pour repère vierge pour câbles
  • Porte-repères 50x10mm
  • Utilisation intérieure

Les + installation

Fixation par collier Colring largeur 2,4mm ou 3,5mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Impression et tenue garanties uniquement avec l'imprimante référence 038700

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type
    Paroi épaisse
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Diamètre du conducteur
    10-102 mm
  • Diamètre
    10-102 mm
  • Longueur
    50 mm
  • Largeur
    10 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Type d'impression
    Sans
  • Mode de pose
    Serrer
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-40 °C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060387167

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations