Support de plaques de repères vierges adhésifs et auxiliaires de commande et signalisation pour table traçante Logicab2

  • Ref. 0 385 28
  • Logicab
  • LEGRAND

Logicab2, support de plaque de repères pour table traçante

31,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Support de plaque de repères adhésifs et auxiliaires de commande et de signalisation
  • Reçoit les différents repères vierges
  • S'installe dans le cadre de positionnement de la table traçante référence 038540

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type
    Paroi épaisse
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Longueur
    130 mm
  • Largeur
    58 mm
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Type d'impression
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-40 °C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060385286

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations