Porte-repères CAB 3 pour repérage des câbles 50mm² à 70mm² - noir

  • Ref. 0 384 92
  • Cab 3
  • LEGRAND

CAB3, porte-repères pour système de repérage pour filerie

1,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Porte-repère pour câble section 50mm² à 70mm²
  • Capacité : 8 repères chiffres, lettres ou signes de 0,5mm² à 1,5mm² ou 1,5mm² à 2,5mm²
  • Couleur noire

Information sur la gamme

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Forme de livret
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Diamètre du conducteur
    8-9.4 mm
  • Diamètre
    10.6-14.6 mm
  • Longueur
    26.3 mm
  • Largeur
    17 mm
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Type d'impression
    Sans
  • Mode de pose
    Encoche
  • EAN/Gencode
    3245060384920

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations