Chargeur transparent pour repérage CAB 3 pour repères section 1,5mm² à 2,5mm² - marquage bleu

  • Ref. 0 383 96
  • Cab 3
  • LEGRAND

CAB3, chargeur pour système de repérage pour filerie et blocs de jonction

9,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Chargeur transparent pour mise en oeuvre des repères
  • Assure la distribution et la mise en oeuvre rapide des repères sur le conducteur
  • Pour repères section 1,5mm² à 2,5mm²
  • Marquage bleu du chargeur pour identification de la section

Les + utilisation

Transparent : pour identification immédiate des repères

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non compatible avec repères références 038150 à 038155 et 038160 à 038165

Information sur la gamme

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Longueur
    173 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Transparent
    Oui
  • Avec zone de texte
    Non
  • Type d'impression
    Sans
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060383961

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations