Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~

  • Ref. 0 380 96
  • LEGRAND

Appareil de coupure d'urgence, protégé contre tout réarmement intempestif par verrouillage à clé - Adapté pour les locaux nécessitant un IPrenforcé (cuisines industrielles par exemple)

496,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~ - IP54 - IK07
  • Dimensions : 171mm x 109mm x 72mm
    - Coloris :
    - boîtier : jaune RAL1018
    - manette : rouge RAL3000
  • Pouvoir de coupure 400V - 10A permettant la coupure du disjoncteur de tête, la coupure climatisation, le renvoi sur gestion technique centralisée (GTC)
  • Signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED (1 vert + 1 rouge) à alimenter sous 230V~ - Equipé de 4 entrées prédécoupées pour presse étoupe PG16 et de 3 contacts NO et 3 contacts NF
  • Protégé contre tout réarmement intempestif par verrouillage à clé en position repos - Livré avec 2 clés n° 850

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Nombre de postes de commande 1
  • Nombre de commutateurs-sélecteurs 1
  • Adapté à un arrêt d'urgence Oui
  • Tension d'alimentation courant alternatif 207-253 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 207-253 V
  • Couleur de la partie supérieure du boîtier Jaune
  • Couleur du boîtier/corps Jaune
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Nombre de contact(s) à fermeture 3
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 3
  • Classe de protection (IP) IP54
  • Largeur 109 mm
  • Hauteur 170 mm
  • Profondeur 72 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-+70 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Mode de pose Saillie
  • EAN/Gencode 3245060380960

Profil Environnemental Produit

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 000 09 Sachet de 10 cames pour maintenance de coffrets à manette pour coupure d'urgence

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.