Carte de signalisation équipée de 2 voyants LED rouge et vert
- Ref. 0 380 89
- LEGRAND
Accessoire pour coffret de sécurité
112,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Carte de signalisation 12V ou 48V équipée de 2 voyants LED rouge et vert
- Pour coffrets références 038000, 038009, 038024 et 038059 en remplacement de la carte de signalisation 230V
- 200m de longueur de ligne maximum
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1161 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03539-AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d’accessoires électriques Carte
- Type d’accessoires mécaniques Autre
- Accessoire Oui
- Largeur 30 mm
- Hauteur 15 mm
- Profondeur 59 mm
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3245060380892
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Carte de signalisation équipée de 2 voyants LED rouge et vert
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main