Coffret bris de glace coup de poing IP30 rouge avec 2 voyant - montage en encastré

  • Ref. 0 380 59
  • LEGRAND

Dispositif permettant, dans le cadre de la lutte contre l'incendie, de couper l'alimentation électrique d'un ou de groupes de circuits et destiné à être manipulé par les services de secours

294,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret bris de glace coup de poing IP30 rouge - Avec 2 voyants - Classe II - IK07 - 230V~ - 12mA
  • Dimensions : 125mm x 125mm x 33mm - 230V~ - 6A / 400V~ - 4,5A - 48V= - 1A / 24V= - 1,5A
  • Equipé de :
    - porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 (référence 001390)
    - 3 arrivées de câble pour presse étoupe ISO20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible)
    - 2 entrées par l'arrière du produit Ø20mm
    - 2 entrées latérales pour moulures 20mm x 12,5mm et 32mm x 12,5mm
    - 1 contact NF + 1 contact NO de pouvoirs de coupure 6A/230Vac, 4,5A/400Vac, 1A/48Vcc, 1,5A/24Vcc
  • Signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED longue durée (1 vert + 1 rouge) - Coup de poing à accrochage, avec déverrouillage par clé n°850
  • En application de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, les coffrets de coupure d'urgence doivent être rouges ou jaunes
    - Le décret 2010-2017 du 30/08/2010 relatif à la sécurité des travailleurs face aux risques électriques demande des dispositifs permettant en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique d'un ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion
    - Répond aux exigences d'installation de la norme NF C 15-100

Les + installation

Montage en encastré - Encastrement possible avec boîtes Ø85mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Livré sans marteau (référence 038091)
  • Peut recevoir, en option, une carte à voyants 12V - 48V optionnelle, référence 038010 (tension continue) ou 038089 (tension alternative)
  • Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, le coffret de coupure d'urgence, obligatoire dans les établissements recevant du public et destiné à être manipulé par les services de secours, doit être de couleur rouge - Le coffret de coupure d'urgence, destiné à être manipulé par le personnel de l'établissement, doit être de couleur jaune

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de déverrouillage
    Déverrouillage par clé
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec éclairage
    Oui
  • Tension d'alimentation de la lampe
    230 V
  • Diamètre de trou
    20 mm
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Raccordement à vis
  • Diamètre du bouchon
    20 mm
  • Largeur
    125 mm
  • Hauteur
    125 mm
  • Profondeur
    30 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+55 °C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    230-230 V
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5 mm²
  • EAN/Gencode
    3245060380595

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4.53 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 380 60 Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets bris de glace et réserve de clés version carrée

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.