Carte de signalisation équipée de 2 voyants LED rouge et vert

  • Ref. 0 380 89
  • LEGRAND

Accessoire pour coffret de sécurité

112,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Carte de signalisation 12V ou 48V équipée de 2 voyants LED rouge et vert
  • Pour coffrets références 038000, 038009, 038024 et 038059 en remplacement de la carte de signalisation 230V
  • 200m de longueur de ligne maximum

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d’accessoires électriques
    Carte
  • Type d’accessoires mécaniques
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Largeur
    30mm
  • Hauteur
    15mm
  • Profondeur
    59mm
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060380892

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations