Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 2 commutateurs et 2x3 voyants

  • Ref. 0 380 37
  • LEGRAND

Coffret permettant aux pompiers la commande forcée à distance des ventilateurs de désenfumage dans les parkings des locaux d'habitation

498,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 2 commutateurs et 2 x 3 voyants - IP55 - IK07
  • Equipé de :
    - 2 commutateurs avec contacts NO + NF
    - 250V~
    - 10A : 3 positions (arrêt, petite vitesse, grande vitesse)
    - 2 x 3 voyants de signalisation indépendants 12V à 48V= (marche, arrêt, défaut)
    - 1 verre dormant en face avant
  • Signalisation des états de marche, arrêt, défaut du ventilateur de désenfumage par 2 fois 3 voyants indépendants alimentés sous une tension de 12V= à 48V= (alimentation non fournie)
  • Livré avec jeu de 2 clés n° 850
  • En conformité avec l'arrêté du 19/06/2015 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation Article 89 ''ventilation des parcs de stationnement'' - Classe II

Recommandations / restrictions d’usages

  • Marteau brise glace à commander séparément (référence 038091)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de postes de commande
    2
  • Nombre de voyants lumineux
    6
  • Nombre de commutateurs-sélecteurs
    2
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Oui
  • Tension d'alimentation courant alternatif
    207-253 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
    207-253 V
  • Tension d'alimentation courant continu
    12-56 V
  • Couleur de la partie supérieure du boîtier
    Autre
  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    2
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Largeur
    140 mm
  • Hauteur
    120 mm
  • Profondeur
    250 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-+70 °C
  • Temperature de stockage
    -10-+55 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    3245060380373

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 380 76 Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets de sécurité références 038081 , 038087 et 038037

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 2 commutateurs et 2x3 voyants

À associer