Coffret bris de glace double position IP44 rouge avec 2 voyants - montage en saillie
- Ref. 0 380 24
- LEGRAND
Dispositif permettant, dans le cadre de la lutte contre l'incendie, de couper l'alimentation électrique d'un ou de groupes de circuits et destiné à être manipulé par les services de secours
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret bris de glace double position IP44 rouge - Avec 2 voyants - Classe II - IK07 - 230V~ - 12mA
- Dimensions : 125mm x 125mm x 71mm - 230V~ - 6A / 400V~ - 4,5A - 48V= - 1A / 24V= - 1,5A
- Equipé de :
- porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 (référence 001390)
- 3 arrivées de câble pour presse étoupe ISO20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible)
- 2 entrées par l'arrière du produit Ø20mm
- 2 entrées latérales pour moulures 20mm x 12,5mm et 32mm x 12,5mm
- 1 contact NF + 1 contact NO de pouvoirs de coupure 6A/230Vac, 4,5A/400Vac, 1A/48Vcc, 1,5A/24Vcc - Livré avec accessoire de finition permettant un déclenchementsur simple action (bris de vitre) ou sur double action(bris de la vitre suivi de l'appui sur le coup de poing) - Coup de poing à impulsion - Signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED (1 vert + 1 rouge)
- En application de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, les coffrets de coupure d'urgence doivent être rouges ou jaunes - Le décret 2010-2017 du 30/08/2010 relatif à la sécurité des travailleurs face aux risques électriques demande des dispositifs permettant en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique d'un ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion - Répond aux exigences d'installation de la norme NF C 15-100
Les + installation
Montage en saillie - Encastrement possible avec boîtes Ø85mm
Recommandations / restrictions d’usages
- Livré sans marteau (référence 038091)
- Peut recevoir, en option, une carte à voyants 12V - 48V optionnelle, référence 038010 (tension continue) ou 038089 (tension alternative)
- Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, le coffret de coupure d'urgence, obligatoire dans les établissements recevant du public et destiné à être manipulé par les services de secours, doit être de couleur rouge - Le coffret de coupure d'urgence, destiné à être manipulé par le personnel de l'établissement, doit être de couleur jaune
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1161 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1160 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00029FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 4065488-05 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de déverrouillage Autre
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
- Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
- Classe de protection (IP) IP44
- Mode de pose Montage en saillie
- Avec éclairage Non
- Tension d'alimentation de la lampe 230V
- Diamètre de trou 20mm
- Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement à vis
- Diamètre du bouchon 20mm
- Largeur 125mm
- Hauteur 125mm
- Profondeur 71mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-+55°C
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 230-230V
- Capacité des bornes 1.5-1.5mm²
- EAN/Gencode 3245060380243
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
0 380 60 | Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets bris de glace et réserve de clés version carrée |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Coffret bris de glace double position IP44 rouge avec 2 voyants - montage en saillie
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste