Préhenseur pour porte-repères Mémocab de 30mm

  • Ref. 0 379 90
  • Mémocab
  • LEGRAND

Mémocab, accessoires pour système de repérage à bague fermée, permettant une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive

15,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Préhenseur Mémocab
  • Pour porte-repères de 30mm
  • Pour composition et mise en place du repérage dans le porte-repères

Information sur la gamme

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Outil de montage
  • EAN/Gencode
    3245060379902

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations