Pince à sertir multifonction Starfix S pour embouts en bandes sections 0,5mm² à 2,5mm²
- Ref. 0 376 97
- Starfix
- LEGRAND
Starfix, pince à sertir pour embouts en bandes
1273,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pince multifonctions Starfix S pour embouts sections 0,5mm² à 2,5mm²
- Livrée avec 5 chargeurs vides
Les + utilisation
Permet sans changer d'outil de : couper, dénuder, torsader et sertir le fil
Information sur la gamme
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.445 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.444 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041290-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Adapté à Embouts de câble
- Forme de compression Alésage
- Section transversale 0.5-2.5 mm²
- Plage AWG 13-20
- Longueur 180 mm
- Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Non
- Finition/actionnement Mécanique
- Inserts interchangeables Non
- Nombre d'inserts fournis 1
- Avec retour automatique Oui
- EAN/Gencode 3245060376970
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main