Pince à sertir 4 points Starfix pour embouts simples ou doubles unitaires sections 10mm² à 50mm² - mallette avec embouts

  • Ref. 0 376 92
  • Starfix
  • LEGRAND

Starfix, pince à sertir 4 points pour embouts simples ou doubles unitaires

985,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pince Starfix pour embouts sections 10mm² à 50mm²
  • Composée de :
    - 1 pince Starfix à cliquet débrayable pour embouts unitaires de 10mm² à 50mm²
    - 30 embouts de 10mm²
    - 20 embouts de 16mm²
    - 15 embouts de 25mm²
    - 10 embouts de 35mm²
    - 10 embouts de 50mm²

Les + utilisation

Pour droitier ou gaucher

Information sur la gamme

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Embouts de câble isolés
    Oui
  • Raccordements de câbles isolés
    Oui
  • Embouts de câble non isolés
    Non
  • Raccordements de câbles non isolés
    Non
  • Cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre
    Oui
  • Cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre
    Oui
  • Avec attache autoblocante
    Non
  • Presse-étoupes
    Oui
  • Avec outil
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060376925

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 39 Jeu de machoires 30mm² à 50mm² pour maintenance de la pince Starfix

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.